17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

バフ 200mm通販・販売特集

バフ 200mmの特集ページです。 フェルトバフ 軸径2.34mmやフェルトバフ 軸径3.0mmなどバフ 200mmに関する商品を探せます。

  • フェルトバフ 軸径2.34mm
    • 数量スライド割引

    ミニター

    フェルトバフ 軸径2.34mm

    0
    通常価格(税別) :
    4,027
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • フェルトバフ 軸径3.0mm
    • 数量スライド割引

    ミニター

    フェルトバフ 軸径3.0mm

    4.5平均満足度 4.5
    通常価格(税別) :
    3,499
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • フェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能
    • 数量スライド割引

    ミニター

    フェルトバフ研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨可能

    4平均満足度 4.0
    通常価格(税別) :
    4,755
    通常出荷日 :
    1日目
  • "フェルトミニホイール"(軸径3mm)最高使用回転数(rpm):5000
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    "フェルトミニホイール"(軸径3mm)最高使用回転数(rpm):5000【10個入り】

    0
    通常価格(税別) :
    7,323
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • フェルトバフ 軸径3mm(ハード)
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    フェルトバフ 軸径3mm(ハード)【10個入り】

    4平均満足度 4.0
    通常価格(税別) :
    3,175
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • "フェルトミニホイール"(軸径3mm)用途:磨き
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    "フェルトミニホイール"(軸径3mm)用途:磨き【10個入り】

    5平均満足度 5.0
    通常価格(税別) :
    6,225
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • イエローフェルトバフ
    • 数量スライド割引

    ミニター

    イエローフェルトバフ

    0
    通常価格(税別) :
    6,346
    通常出荷日 :
    1日目
  • 平型バフ フランネル(布)
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    平型バフ フランネル(布)

    0
    通常価格(税別) :
    890
    通常出荷日 :
    1日目
  • 積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

    0
    通常価格(税別) :
    7,176
    通常出荷日 :
    1日目
  • 綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0

    0
    通常価格(税別) :
    6,180
    通常出荷日 :
    1日目
  • 平型バフ ネオセーム(合成皮革)
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    平型バフ ネオセーム(合成皮革)

    0
    通常価格(税別) :
    880
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • 綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0【10個入り】

    0
    通常価格(税別) :
    7,167
    通常出荷日 :
    1日目
  • ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用クロスホイール
    • 数量スライド割引

    マイト工業

    ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用クロスホイール

    0
    通常価格(税別) :
    7,644
    通常出荷日 :
    4日目
  • ホイール型フェルトバフ 軸径φ3.0
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    ホイール型フェルトバフ 軸径φ3.0

    0
    通常価格(税別) :
    2,600
    通常出荷日 :
    1日目
  • ホイール型フェルトバフ 軸径φ1.3
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    ホイール型フェルトバフ 軸径φ1.3

    0
    通常価格(税別) :
    1,500
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • フェルトバフ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    フェルトバフ【5~10個入り】

    4.6平均満足度 4.6
    通常価格(税別) :
    2,730
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • フェルトディスク(直接ねじ込み式) ソフトタイプ・ハードタイプ
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    フェルトディスク(直接ねじ込み式) ソフトタイプ・ハードタイプ【5個入り】

    0
    通常価格(税別) :
    6,944
    通常出荷日 :
    1日目
  • リューター ホイール型フェルトバフ
    • 数量スライド割引

    日本精密機械工作

    リューター ホイール型フェルトバフ【10個入り】

    0
    通常価格(税別) :
    1,117
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • グリーンフェルトバフ
    • 数量スライド割引

    ミニター

    グリーンフェルトバフ

    0
    通常価格(税別) :
    2,750
    通常出荷日 :
    1日目
  • 研磨輪
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    研磨輪

    4平均満足度 4.0
    通常価格(税別) :
    3,247
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ハルホイール
    • 数量スライド割引

    マイト工業

    ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ハルホイール

    0
    通常価格(税別) :
    9,816
    通常出荷日 :
    4日目
  • フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3

    0
    通常価格(税別) :
    3,175
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • 軸付フェルトバフ F17○○
    • 数量スライド割引

    日本精密機械工作

    軸付フェルトバフ F17○○【5個入り】

    0
    通常価格(税別) :
    3,028
    通常出荷日 :
    1日目
  • 軸付フェルトバフ F16○○
    • 数量スライド割引

    日本精密機械工作

    軸付フェルトバフ F16○○【5個入り】

    0
    通常価格(税別) :
    3,448
    通常出荷日 :
    1日目
  • リューター 軸付フェルトバフ
    • 数量スライド割引

    日本精密機械工作

    リューター 軸付フェルトバフ【3~5個入り】

    0
    通常価格(税別) :
    2,350
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ナイロンブラシ
    • 数量スライド割引

    マイト工業

    ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ナイロンブラシ

    0
    通常価格(税別) :
    8,564
    通常出荷日 :
    3日目〜
  • ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用HLホイール
    • 数量スライド割引

    マイト工業

    ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用HLホイール

    0
    通常価格(税別) :
    6,220
    通常出荷日 :
    4日目
  • 小径バフ 軸径3mm
    • 数量スライド割引

    柳瀬

    小径バフ 軸径3mm

    4平均満足度 4.0
    通常価格(税別) :
    764
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • リューター 特殊バフ
    • 数量スライド割引

    日本精密機械工作

    リューター 特殊バフ【5個入り】

    0
    通常価格(税別) :
    3,010
    通常出荷日 :
    6日目〜
  • 軸付フェルトバフ F12○○
    • 数量スライド割引

    日本精密機械工作

    軸付フェルトバフ F12○○【5個入り】

    0
    通常価格(税別) :
    4,309
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト